Puertas de ventana ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas de ventana ProLine
Las puertas de ventana pueden usarse en la parte delantera o posterior de los marcos ProLine para permitir la visualización del equipo electrónico. Las puertas de ventana ProLine están diseñadas alrededor de un perfil de acero dulce. Tienen bisagras ocultas de 140º y un cerrojo de bisel nivelado que acciona un mecanismo de 3 puntos (las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos). Las puertas cuentan con una ventana de vidrio de seguridad transparente o policarbonato color gris humo. Se ofrecen bisagras de 180º (pedir por separado).
Detalles
Recursos
Características
- Se instala fácilmente en la parte delantera o posterior del marco del gabinete. Las bisagras pueden colocarse a la izquierda o a la derecha.
- Tiene dos soportes para conexión a tierra.
- Tiene una ventana de 0.25 pulgadas de espesor, que ofrece máximas protección y área de visión.
- Tiene juntas de uretano de espuma in situ para puertas y ventanas que proporciona un sellado óptimo.
Especificaciones
Espesor
1.9mm
Espesor
14ga
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.