Perfil de sección para entrada de cable, SCE
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfil de sección para entrada de cable, SCE
Este perfil de sección con sistema de montaje a presión cuenta con una junta previamente instalada que sella el espacio vacío alrededor de los cables que pasan entre las placas inferiores, lo cual ayuda a mantener el índice de protección del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para el sellado de la entrada de cable entre las tapas pasacables. Proporciona un correcto sellado entre cables y rellena los huecos para evitar que se introduzca polvo en el armario. La espuma viene premontada en el perfil de sección que se instala fácilmente en las placas inferiores gracias a su sistema de montaje a presión. Es una alternativa al nuevo kit de junta inferior BG01.
- Material: Perfil de sección de PVC extruido. Junta: espuma adhesiva con un tamaño de 30 x 25 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 juego consta de 2 perfiles de sección a presión con espuma de goma.
- Beneficio: el grado de protección del gabinete se conserva sin necesidad de usar placas de cable
- Beneficio: la junta aumenta la flexibilidad del cliente a la hora de instalar cables, ya que no es necesario identificar el diámetro del cable de antemano
- Beneficio: el tiempo de instalación es menor, ya que las juntas están premontadas sobre los perfiles
Especificaciones
Espesor
1.2mm
Espesor
18ga
Color
Negro
Material
PVC
Acabado
Suave mate
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.