Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300055_18812 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Adaptador angular, S2MAA

El adaptador de ángulo máximo Syspend 281-Max permite ajustar el ángulo del gabinete hacia delante o hacia atrás hasta 30 grados. Debe usarse junto con un acoplamiento (no compatible con S2MFC48). Capacidad máxima de carga de rodamiento de 30.4 kg (67 lb).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos Vídeo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.