Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)
El gabinete Utility Junction (UJ) proporciona funcionalidad de seccionamiento y punto de derivación para sistemas de distribución subterráneos. Disponibles en una amplia variedad de modelos monofásicos y trifásicos, estos gabinetes tienen una clasificación de 15 y 25 KV a 200 o 600 A y aceptan uniones de dos, tres y cuatro vías de todos los fabricantes.
Estándares del sector
ANSI C57.12.28 Equipo tipo pedestal. Integridad del gabinete aprobado por RUS
ANSI C57.12.28 Pad-Mounted Equipment Enclosure Integrity
Detalles
Recursos
Características
- Perno empotrado de cabeza pentagonal de acero inoxidable con sistema de seguridad de candado estándar en todos los modelos
- 5/8-11 disposiciones roscadas de elevación
- El tope de viento es estándar en todos los modelos (se proporcionan dos topes si la dimensión B es mayor o igual a 42 pulg. (1067mm)
- Tuerca de conexión a tierra para cada fase
- Gama completa de modificaciones disponibles a pedido.
- Al pedir gabinetes UJ, el cliente puede especificar múltiples opciones de paneles de montaje, incluidos acero dulce, galvanizado y acero inoxidable (los paneles deben comprarse por separado)
- ANSI C57.12.28 Equipo tipo pedestal. Integridad del gabinete aprobado por RUS
Especificaciones
Acabado
Polvo recubierto
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.