Sistema de elementos frontales FES
Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (36 artículos )

Marco de montaje con soporte de PCB para el plano de montaje
Marco de montaje para el plano de montaje 1, Flammability UL 94 V0.

Cermet Potenciómetro
Un potenciómetro es un componente de resistencia eléctrica cuyos valores de resistencia se pueden cambiar mecánicamente.

Solo led Ø 5 mm, tipo largo, plano de montaje 1
Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.

Solo led Ø 3,2 mm, tipo largo, plano de montaje 1
Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.

Doble led, Tipo Largo, Ø 3,2 mm, Planos de montaje 1
Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.



Solo led Ø 3,2 mm, tipo corto, plano de montaje 1
Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz. Formulario único.

Doble led, Tipo Corto, Ø 3,2 mm, Plano de montaje 1
Un diodo emisor de luz (led) es un dispositivo semiconductor que emite luz.