Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

ECMS1918_CenterMountShelf_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Center-Mount Shelves Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero

N.º de catálogo: ECMS1918

Los estantes de acero de montaje central se montan en la parte delantera de un rack de marco abierto. Estos estantes son ideales para monitores o computadoras. Están diseñados para distribuir uniformemente la carga en el rack, lo que provoca menos estrés y presión en el propio rack. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 100 lb (45.4 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto