Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plan de simplificación de AMOD (A34)

Plan de simplificación de AMOD (A34)

La gama AMOD (A34) se descatalogará

Para que los clientes puedan identificar y seleccionar de forma más fácil y cómoda las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de soporte independiente, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descatalogaremos la gama de gabinetes de soporte independiente AMOD (A34) a partir de esta fecha:

AMOD Timeline.png

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:

  • El modelo A35 universal de soporte independiente sustituirá al modelo A34 de soporte independiente AMOD.

Durante el periodo de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.

PRODUCTO

GAMAS PREVISTAS PARA DESCATALOGARSE

SE SUSTITUYE POR

Gabinetes industriales de soporte independiente

Gabinete para centro de carga modular A34 AMOD, de acero dulce

AMOD v2 card 324x200.png

Gabinete universal de soporte independiente A35 de acero dulce

UFS card 324x200.png

¿Cuándo y cómo se descatalogará la gama AMOD?

La gama AMOD se descatalogará en todos los mercados de la siguiente manera:

AcciónFecha límite
No se enviarán más presupuestos o SPA1 de mayo de 2022
Se dejarán de aceptar pedidos1 de junio de 2022
Detener la producción para la mayoría de los clientes1 de septiembre de 2022
Parar por completo la línea de producción de la gama AMOD31 de diciembre de 2022

Importante:

  • La entrega de productos después de la fecha de descatalogación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
  • Los proyectos de productos AMOD personalizados en curso se revisarán con los clientes para evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
  • nVent Hoffman apoyará los proyectos de alta complejidad asignando recursos exclusivos de ingeniería. Para conocer más detalles, comuníquese con su representante local de ventas.

¿Qué gabinetes específicos se descatalogarán? ¿Qué sustitutos se recomiendan?

Gabinetes de desconexión modulares AMODProducto AMODSe sustituye por
Gabinete autónomo de puerta simple o doble, de acero dulce A34 AMOD A35 UFS

Descargue nuestra referencia cruzada AMOD a UFS.

A partir del 31 de diciembre de 2022, nVent HOFFMAN dejará de mantener en existencia accesorios y repuestos para la gama AMOD, o de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

¿Hay diferencias de dimensiones, de diseño o de otro tipo entre los productos descatalogados y sus sustitutos?

Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.

Gabinetes de soporte independiente
AMOD frente a los gabinetes de soporte independiente universales (puerta sencilla) y (puerta doble) de acero dulce y de acero inoxidable.

Tipo NEMA

A34 AMODA35 UFS
Tipo 12Tipo 12, 3R, 4

Clasificación IP

A34 AMODA35 UFS
IP55IP66

Material

A34 AMODA35 UFS
Acero dulce Acero dulce, acero inoxidable

Acabado

A34 AMODA35 UFS

Acero dulce

RAL7035 recubierto con polvo

Acero dulce

RAL7035 recubierto con polvo

Acero inoxidable 304

Accesorios y repuestos

Pregunta

¿Cómo puedo realizar un pedido de un accesorio o repuesto para la gama AMOD actual?

Respuesta

Si conoce el número de artículo, puede hacer el pedido como de costumbre. Si no conoce el número de artículo, comuníquese con el representante de ventas nVent HOFFMAN más cercano.

Gabinetes estándar y personalizados

Pregunta

¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré ordenar gabinetes AMOD estándar hasta el 1 de junio de 2022?

¿Puedo ordenar soluciones personalizadas para las gamas que sustituirán a la gama AMOD?

Respuesta

Aunque las existencias de la gama AMOD se reducirán gradualmente antes de su descatalogación el 31 de diciembre de 2022, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.

Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores personalizados, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y mucho más.

Otros

Pregunta

¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes AMOD?

¿Con quién puedo comunicarme para solicitar más información?

Respuesta

Sí, los gabinetes UFS sustitutos ofrecen una calificación de protección IP igual o más alta, según la norma IEC 60529, y una calificación más alta de TIPO NEMA.

No dude en comunicarse con el representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.