Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

CABLETEK EC Vertical Cable Manager, BLACK; EC3D7; DOUBLE SIDED, POST AND GATES; 7 FT; 7 FOOT; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero

N.º de catálogo: EC3D7

La gestión de cableado CableTek-EC se fija a los lados o entre racks de marco abierto para proporcionar soporte económico, fácil acceso y gestión de cableado adecuada con una instalación de cables fácil para equipos de montaje en rack de red. El lado delantero proporciona soporte, manejo y alta capacidad de cable para cableado con cubiertas frontales fáciles de quitar. La parte posterior del manejador brinda el mismo soporte para el cableado horizontal (Cat 5e, 6, 6A y fibra). Los administradores verticales de cables CableTek-EC están disponibles en versiones de una cara y de dos caras.
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
Recursos Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto