Socket Strip, SCHUKO
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Socket Strip, SCHUKO
PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas Schuko.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- 230 V, 16 A
- Montaje horizontal o vertical
- Cable de conexión de 2 m con conector SCHUKO/UTE
- Según DIN 57620, VDE 0620
- Altura de instalación 1 U
- Tiras de socket con sockets SCHUKO
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
Especificaciones
Material
Aluminio; Poliamida
Color
Gris
Tipo de producto
Socket Strip
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.