Administrador vertical de cables VersaRack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Administrador vertical de cables VersaRack
VersaRack ofrece un administrador vertical de cables gratuito que se conecta fácilmente al lado derecho o izquierdo del rack abatible. Cada accesorio incluye un administrador con hardware de retención completamente ensamblado e instrucciones de instalación. Se pueden conectar uno o dos para ajustarse a la aplicación. Los dedos de la gestión de cableado están hechos de material compuesto. Los administradores verticales de cables proporcionan una gestión de cableado fácil y conveniente para aplicaciones de alta densidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- VersaRack ofrece un administrador vertical de cables gratuito que se conecta fácilmente al lado derecho o izquierdo del rack abatible.
- Cada accesorio incluye un administrador completamente ensamblado con hardware de retención e instrucciones de instalación.
- Se pueden adjuntar uno o dos según la aplicación.
- Los dedos de la gestión de cableado están hechos de material compuesto.
- Los administradores verticales de cable proporcionan una gestión de cableado fácil y conveniente para aplicaciones de alta densidad.
Especificaciones
Color
Jet Black
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 9005
3D Step
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.