Plan de simplificación de HJ
GL66 SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE
Para que los clientes puedan identificar y seleccionar más fácil y cómodamente las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de piso, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descontinuaremos gradualmente la gama de gabinetes GL66 a partir del:

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:
- Los gabinetes de montaje en pared MAS-MAD sustituirán la gama GL66
Durante el período de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.
PRODUCTO | GAMAS QUE SE DESCONTINUARÁN | SE SUSTITUYE POR |
|---|---|---|
| Gabinetes de montaje en pared | Acero dulce, GL66
| MAS-MAD, acero dulce
|
¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE LA GAMA GL66?
La gama Fusion G7 se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:
| Acción | Fecha límite |
|---|---|
| No se recibirán más cotizaciones o SPA | 1 de junio de 2022 |
| Dejar de tomar pedidos | 1 de julio de 2022 |
| Detener la producción para la mayoría de los clientes | 1 de septiembre de 2022 |
| La línea de producción de la gama GL66 se para por completo | 1 de diciembre de 2022 |
Importante:
- La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
- Los proyectos de productos GL66 personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
- nVent Hoffman apoyará los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.
¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?
| Gabinetes de montaje en pared GL66 | Producto de la gama GL66 | Se sustituye por |
|---|---|---|
| Gabinetes de montaje en pared de acero dulce, de una puerta | GxxxG | MAS |
| Gabinetes de montaje en pared de acero dulce, con puerta doble | GxxxG | MAD |
Descargue nuestra referencia cruzada de GL66 a IEC.
A partir del 1 de diciembre de 2022, nVent HOFFMAN dejará de mantener existencias de accesorios y piezas de repuesto para la gama GL66, o de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.
¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?
Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.
Gabinetes de montaje en pared
GL66 frente a MAS (una puerta) y MAD (puerta doble) en acero dulce
Fijación para gabinete
| GL66 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Acero dulce | Acero dulce |
| Fijación en pared: 19 mm desde la parte superior/inferior 19 mm desde el lado | Fijación en pared: 20 mm desde la parte superior/inferior 20 mm desde el lado |
Dimensiones de la placa de montaje
| GL66 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Altura útil: Altura nominal: 45 mm | Altura útil: Altura nominal: 30 mm |
| Ancho útil: Ancho nominal: 45 mm | Ancho útil: Ancho nominal: 50 mm |
Sistema de cierre
| GL66 | MAS-MAD |
|---|---|
| Acero dulce: Plástico | Acero dulce: Metálico |
Placas de montaje
| GL66 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Acero dulce Incluido en gabinetes de 210 mm de profundidad en adelante | Acero suave Incluido en todos los gabinetes |
Acabado
| GL66 | MAS-MAD (acero dulce) |
|---|---|
| Acero dulce Recubrimiento en polvo RAL7035 | Acero dulce Recubrimiento en polvo RAL7035 |
Preguntas frecuentes
Accesorios y reemplazos
Pregunta
¿Cómo puedo ordenar un accesorio o pieza de repuesto para la gama GL66 actual?
Respuesta
Si conoce el número de artículo, puede hacer su pedido como de costumbre. Si no conoce el número de artículo, contáctese con el representante de ventas nVent HOFFMAN más cercano.
Gabinetes estándar y personalizados
Pregunta
¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré hacer pedidos de gabinetes GL66 estándar hasta el 1 de julio de 2022?
¿Puedo hacer pedidos de soluciones personalizadas de las gamas que sustituirán a GL66?
Respuesta
Aunque las existencias de la gama GL66 se irán descontinuando gradualmente antes de suspender su producción el 1 de diciembre de 2022, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.
Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores al gusto, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y más.
Otros
Pregunta
¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes GL66?
¿A quién puedo contactar para solicitar más información?
Respuesta
Sí, los gabinetes sustitutos ofrecen el mismo grado de protección IP según la norma IEC 60529, y la misma calificación de TIPO NEMA.
No dude en comunicarse con su representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.