Partes superiores sólidas de desconexión ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Partes superiores sólidas de desconexión ProLine G2
Los componentes de desconexión ProLine G2 se utilizan con las puertas y los marcos de desconexión ProLine G2 para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada para anchos >1000 mm. Estos componentes son idénticos a los componentes ProLine G2 estándar (p. ej., partes superiores sólidas ProLine G2, placas de montaje, subpanel de montaje), con la excepción de que el soporte central está desplazado 100 mm (para tener espacio para la desconexión transversal abisagrada).
Detalles
Recursos
Características
- Las tapas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.
- Las tapas sólidas tienen juntas e incluyen pernos de tierra.
- Los pernos se incluyen para mantener la parte superior en su lugar (pueden usarse argollas de elevación en lugar de pernos).
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.