Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 205 resultados (1021 artículos )

Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado
El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia, se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de doble cara, de servicio pesado, 4U, de aluminio, cepillado

Pintura de retoque
Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005

Rack sísmico de marco abierto y 2 postes
El rack de marco abierto de 2 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro

Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared
El rack de montaje de pared fijo de 483 mm (19”) alberga equipo de redes de trabajo más pequeños colocados en una pared en posición fija.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 12U, 584 x 508 x 508 mm, de acero, negro
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 25U, 1162 x 508 x 508 mm, de acero, negro
Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 32U, 1473 x 508 x 508 mm, de acero, negro


Rack sísmico de marco abierto y 4 postes
El rack de marco abierto de 4 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack sísmico de marco abierto con 4 postes, 19 pulgadas, 45 U, de acero, negro

Miembro de profundidad de Varistar CP
Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc

Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas
La bandeja para teclado y el estante para monitor extraíbles de marco abierto admiten un teclado y un monitor en racks de bastidor abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bandeja de teclado extraíble con rack para pantallas, se ajusta a rack abierto, negro, acero

Estante sin herramientas
El estante sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montado en un rack de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sin herramienta, se adapta a 600-900mm de profundidad, negro, acero
Estante sin herramientas, ajuste de 600-900 mm de profundidad, de acero, gris claro
Estante sin herramienta, se adapta a 900-1200mm de profundidad, negro, acero
Estante sin herramientas, ajuste de 900-1200 mm de profundidad, de acero, gris claro

PivotRack
PivotRack es un rack giratorio usado para montaje en pared y sujetar equipo de rack de 19 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PivotRack, 30.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
PivotRack, 44.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro

Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.

Opciones de la manija ComLine
Las opciones de manijas ComLine proporcionan mecanismos de cierre para mayor seguridad del gabinete.