Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 205 resultados (1021 artículos )

Estante de acero para teclado/monitor
El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.

Canal de montaje ProLine
El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal de montaje, M6, de acero, chapado
Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.

Estante de aluminio sólido de doble cara
El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado

Etiqueta de unidad de rack
Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente

Kit de hardware VersaRack
El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware VersaRack, de acero, negro

Kit de burlete
El kit de burletes ProLine S1 proporciona un nivel de gestión del flujo de aire y permite el paso de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de burlete para entrada de cables, 3.40 x 12.00 x 0.40, de PVC/nylon, negro

Estante deslizante para montaje en rack
El estante deslizante de montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el estante porque puede deslizarse hacia fuera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W

Varistar Cable Eye
Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action


19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar