Centro de datos
Productos | 478 resultados (2664 artículos )

Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared
El panel abisagrado de 19 pulg. aloja equipo de red más pequeño de montaje en pared, troquelados y en paneles de parcheo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 1U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 2U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 4U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 8U, de acero, negro

Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto de 4 postes
El gestor de cables de rack de marco abierto, 4 postes, de delante a atrás, proporciona orificios para montar anillos en D y bobinas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, negro

Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes
Kit de sujetador de reemplazo para racks de 2 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes, de acero, negro

Bobinas de cable
Los carretes de cable organizan y dirigen los cables manteniendo un radio mínimo de cable.

CableRack
El CableRack se usa para alojar equipo de rack de 19 pulg. montado en una escalera o charola pasacables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero

Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento
El puente aislado de unión y conexión a tierra proporciona una conexión a tierra segura entre secciones de la escalerilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento, 12 pulgadas, de cobre, pulido

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware MaxRack, de acero, negro

Gabinete para servidores de pasillo caliente/frío ProLine FloTek
Los gabinetes para servidores ProLine FloTek HCA favorecen el flujo de aire a través del gabinete en aplicaciones de pasillos caliente o frío.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro

Envoltura VELCRO® para cables
La envoltura de Velcro para cables sujeta firmemente los cables al gestor de cableado y se desprende fácilmente para el mantenimiento del cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, amarillo
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, azul
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, rojo
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, amarillo
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 12 pulgadas, de tela, negro
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, azul
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo

Accesorio para doblez de cable, en rack de cableado
El accesorio de radio de doblez de cable CableRack es un soporte de radio de cable para el CableRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio para radio de doblez de cable CableRack, 2.24 x 5.16 x 3.46, acero, negro

Kit de soporte en L para guía de cables
El kit de soporte en L de guía de cables admite cables que deben separarse del recorrido principal de los cables.

Rack de acero para montaje en rack con marco abierto
El estante de montaje en rack de marco abierto se instala en la parte delantera rack y es ideal para alojar equipo en racks que no sea de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action