Centro de datos
Productos | 478 resultados (2664 artículos )

Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express
Las puertas selladas Express están diseñadas para pasillos de 48 pulgadas (120 cm) de ancho. Son útiles para pasillos anchos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 78.00 x 34.25 x 4.00, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 83.25 x 34.25 x 4.00, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 34.00 x 12.50, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 46.00 x 12.50, acero, negro

Colector de rack RackChiller
Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.

RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Soporte de montaje de regleta
Los soportes de montaje para regletas permiten instalarlas en el marco del gabinete o en los ángulos del rack en diferentes configuraciones.

Guardian Management Gateway
Plataforma de monitoreo ambiental que detecta, rastrea, almacena y alarma parámetros de salud y seguridad.

Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

ProTek de doble bisagra UL y NEMA tipo 4 4X o 12
Los gabinetes con bisagra doble ProTek protegen el equipo de montaje en pared en entornos rigurosos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 14.96, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 24.45 x 23.62 x 27.95, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 31.06, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 31.06, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 36.02, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 36.02, SS304 cepillado
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 14.96, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 27.95, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 31.06, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 31.06, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 36.02, SS304 cepillado
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 36.02, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 36.02, SS304 cepillado
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 14.96, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 27.95, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 31.06, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 31.06, cepillado, SS304
ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 36.02, SS304 cepillado
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 48.54 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 17.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 17.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, AC, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, AC, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, AC, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 27.56 x 36.02, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro

Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje
Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.