Centro de datos
Productos | 478 resultados (2664 artículos )

Panel de separación de rack ajustable con sistema de contención ProLine Express
El panel ajustable Express para espacios entre racks tapa los espacios entre los racks que contienen aire frío y evita la recirculación del aire de escape.

Soporte para regleta para montaje en rack
El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12
Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris


Ángulos para rack ProTek
Los ángulos de rack ProTek admiten equipo para rack de 19 pulg. en el producto ProTek de bisagra simple y doble.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ángulos para rack ProTek cuadrados, 56.00, 32 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek cuadrados, 21.00, 12 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek roscados, 33.25, 19 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek cuadrados, 33.25, 19 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek roscados, 45.50, 26 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek cuadrados, 45.50, 26 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek roscados, 56.00, 32 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek roscados, 14.00, 8 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek cuadrados, 14.00, 8 U, de acero, chapado
Ángulos para rack ProTek roscados, 21.00, 12 U, de acero, chapado

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta
El kit de cepillo para piso empotrado de 2 piezas con cubierta proporciona un paso a la vez que sella efectivamente el aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta, 4.00x10.00, Negro, Plástico

Cables de ventilador para ventiladores axiales compactos
Los cables de los ventiladores se utilizan para alimentar los ventiladores de enfriamiento compactos cuando se requiere conexión a tierra positiva de la caja del gabinete.

Ventana de observación del sistema de contención ProLine Express
Las ventanas Transom se colocan en el espacio arriba de la puerta corrediza y permiten más luz natural en el pasillo.

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4
Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro