Centro de datos
Productos | 478 resultados (2664 artículos )

Divisor de 5 vías
EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Divisor de 5 vías, de plástico, beige

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO, 3 Sockets
Tira de Enchufe, SCHUKO, 4 Enchufes, 10"
Tira de Enchufe, SCHUKO, 9 Enchufes, 19"
Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes
Socket Strip, SCHUKO, 15 zócalos
Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos
Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con Interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes, con interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 15 enchufes, con interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos, con Interruptor
Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con protección transitoria
Tira de zócalo, SCHUKO, 9 zócalos, con protección transitoria
Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de sobrecorriente
Tira de Socket, SCHUKO, 7 zócalos, 19", con filtro de supresión de red
Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla
Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente
Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección transitoria y filtro de supresión de red eléctrica

Perilla mariposa para candado, de acero inoxidable
El candado con perilla mariposa brinda la oportunidad del cierre de un gabinete mientras mantiene una clasificación UL mayor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Perilla mariposa para candado, 1.97 x 1.30 x 1.00, SS316, cepillado

Retenedor interno para panel lateral
El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retenedor interno para panel lateral Varistar

Plenum de retorno de pasillo caliente de sistema de contención ProLine
El plénum de retorno de pasillo caliente canaliza el aire caliente que sale del equipo del servidor al plénum del techo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Plénum de retorno de pasillo caliente, pasillo de 48 pulgadas, 20 x 1266 x 73, de aluminio, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, pasillo de 48 mm, 1567 x 1307 x 89, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 1200 mm, 1480 x 1200 x 75, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 600 mm, 1480 x 600 x 75, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 700 mm, 1480 x 700 x 75, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 800 mm, 1480 x 800 x 75, de policarbonato, negro

Kit de soporte de regleta
El kit de soporte de la regleta proporciona soporte para unidades de distribución de potencia distribución dentro de un rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte para regleta, de acero, negro

Cable de red
El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO, 3 fases, 9 zócalos

Varistar CP 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg
Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.

Cinta de sellado de celda acrílica para sistema de contención ProLine
La cinta sella los espacios del centro de datos, incluyendo los perímetros, debajo de los gabinetes, entre los racks y alrededor de las unidades CRAC.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cinta de sellado de sistema de contención ProLine, 32.80 de largo, negro, espuma
Cinta de sellado de sistema de contención ProLine, 18.40 de largo, negro, espuma
Cinta de sellado de sistema de contención ProLine, 8.50 de largo, negro, espuma