Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
N.º de catálogo: CAT64HPSWM4
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación
- Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas
- Cumple con la norma EN 50174-2
- Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569
Especificaciones
Atributos del producto
Especificación de diseño
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.