Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 350 A
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 350 A
N.º de catálogo: SBLT-350
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El bloque de cobre estañado permite conexiones de conductor de cobre o aluminio
- Los postes y túneles accesibles permiten la conexión fácil de secciones de nVent ERIFLEX Flexibar y otros conductores
- El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión
- Cubierta transparente ajustable
- Bloques modulares de fácil conexión para montar bloques de potencia multipolares
- Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos
- Se requiere el accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC para el montaje directo en panel
- Cumple con RoHS
- Libre de halógenos
Especificaciones
Atributos del producto
| Guía de diseño para bloques de distribución, bloques eléctricos y terminales eléctricos | ||||||||||
| Reducción de valores de acuerdo a la temperatura ambiente* (°C) para mantener la temperatura operativa de 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coeficiente de reducción de valores (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *el ambiente alrededor de los bloques de terminales en el interior de la caja | ||||||||||
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.