Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
N.º de catálogo: 23130-623
19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom. El clip fácil en los paneles ayuda en la gestión del flujo de aire y también proporciona simultáneamente una apariencia atractiva para el rack de red.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Diseño atractivo
- Ajuste simple mediante el clipping en el avión de 19"
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.