Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 52U
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 52U
N.º de catálogo: 24630-190
El adaptador de altura RackChiller In-Fila 45 permite la integración del enfriador en contenciones de pasillo de bastidores superiores a 42RU. El panel de corte superior asegura un aspecto sin costuras mientras proporciona las mejores propiedades de sellado de la contención del pasillo. El kit está disponible en diferentes alturas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Adapta el RackChiller In-Fila 45 a contenedores de pasillo con racks de 47RU o 52RU
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.