Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, IEC 60309
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, IEC 60309
N.º de catálogo: 60110-325
Permite una conexión sencilla al suministro de corriente (por ejemplo, para tiras de enchufe)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Diferentes enchufes de conexión
- Permite una conexión sencilla al suministro de corriente (por ejemplo, para tiras de enchufe)
- Diferentes longitudes de cable disponibles
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.