Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro
N.º de catálogo: ACORD2T
Se utiliza para alimentar ventiladores axiales compactos de 120 VAC; sustituye al cable de alimentación suministrado. El cable del ventilador incluye termostato en línea. Los ventiladores se encenderán cuando el termostato en línea alcance 86 °F (30 °C) Los ventiladores sólo funcionarán cuando la temperatura sea superior a 86 °F (30 °C) Para usarse con ventiladores de 110-120 VAC sólo con cables de alimentación. Pueden usarse uno o dos ventiladores con el cable de alimentación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Se utiliza para alimentar ventiladores de enfriamiento compactos de 120 VAC; sustituye el cable de alimentación suministrado
- El cable activa automáticamente hasta dos ventiladores
- Los ventiladores se encenderán cuando el termostato en línea llegue a 86 °F (30 °C) y se apagarán cuando llegue a 75 °F (24 °C)
- Usar sólo con ventiladores de 110-120 VAC con cables de alimentación
- Pueden usarse uno o dos ventiladores con el cable de alimentación.
- El cable del ventilador incluye termostato en línea.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.