Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
N.º de catálogo: DP1N622420
Las regletas de montaje en rack y en panel no solo proporcionan energía conveniente y confiable a los equipos montados en gabinetes o en racks de marco abierto, sino que también se pueden configurar para cumplir con una amplia gama de especificaciones de diseño. Estas regletas son una solución básica de bajo costo que proporciona un gran valor.
Estándares del sector
Certificado UL/cUL 60950
UL 1449 (Surge protector models only)
EIA 310-D (solo modelos de montaje en rack de 19 pulg.)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Características
- El LED de encendido/apagado indica si hay energía disponible en la regleta.
- Perno de tierra externo provisto en modelos monofásicos para una conexión a tierra segura.
- Los disyuntores brindan protección adicional al equipo.
- Los circuitos están aislados en el modelo de circuito dual; cada uno tiene su propio disyuntor.
- El botón de reinicio proporciona fácil acceso al reinicio del disyuntor.
- Los modelos de supresor de picos de corriente tienen un indicador LED para verificar la protección del circuito contra picos de corriente.
- Los modelos de montaje en rack se montan directamente en el rack o con soporte adaptador.
- Modelos de montaje en rack diseñados para aplicaciones monofásicas
- Los modelos de montaje en panel se pueden montar empotrados o con soporte para colgar.
- Cable de alimentación con enchufe moldeado: 2 pulg. (305 mm) modelo monofásico largo: 6 pies (1.8 m); otros modelos monofásicos: 15 pies (4.6 m)
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.