Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1000 mm, acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1000 mm, acero, negro
N.º de catálogo: ENC21710S
Los gabinetes sísmicos protegen los equipos de red LAN y WAN, los servidores y los equipos de teléfono/correo de voz durante la actividad sísmica en zona 4, y también son ideales para su uso en áreas de alta vibración o áreas con alta capacidad de carga. El diseño de enfriamiento pasivo del gabinete se puede aumentar con ventiladores opcionales.
Estándares del sector
El NEBS es una marca comercial de Telcordia
OSHPD Pre-Approval OPM-0200-13
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- ENC2189S se puede configurar para montaje en rack de 19 o 23 pulg. invirtiendo los ángulos del rack.
- Ambas puertas, delantera y trasera, tienen bisagras a la izquierda y están equipadas con manija al ras y sistema de cierre con cerrojo de 3 puntos.
- La misma llave proporciona acceso a todas las puertas y paneles laterales.
- Las puertas y los paneles laterales son extraíbles para facilitar la instalación y las actualizaciones del equipo.
- Puertas y paneles laterales empotrados en el marco
- La base de acero de gran calibre con respiradero está diseñada para atornillarse al piso con sujetadores sísmicos.
- El marco de acero soldado de gran calibre proporciona integridad estructural en presencia de actividad sísmica.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.