Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
N.º de catálogo: L90HB18W
La sección horizontal a 90 grados proporciona un cambio horizontal de 90 grados en la dirección de la guía de cables. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm). La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes. Está diseñado para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- La sección E-Bend horizontal de 90 grados proporciona un cambio horizontal 90 grados en la dirección de la guía de cables
- Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm)
- La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes
- Está diseñado para cable de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.