Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
N.º de catálogo: LOB12GZ
Las secciones curvadas de la escalerilla proporcionan un cambio vertical en la dirección. Están hechas de acero tubular de 1-1/2 pulgadas x 3/8 pulgadas (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado. Los travesaños se sueldan en el interior (doblados interiores) o en el exterior (doblados exteriores) de la sección. Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes. También están diseñados para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Las secciones curvadas de la escalerilla proporcionan un cambio vertical de dirección.
- Están hechos de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm) con un acabado pintado o chapado.
- Los travesaños se sueldan en el interior (curvas interiores) o en el exterior (curvas exteriores) de la sección.
- Se conectan a la sección recta con kits de conexión de empalmes.
- También están diseñados para cables de categoría 5e, 6, 6A y de fibra óptica.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.