Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Racks y gabinetes para redes

Racks y gabinetes para redes
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Anchura
                Aplicar
              • Tamaño de rosca
              • Diámetro
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Longitud
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • Grado de protección
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 42 resultados (257 artículos )

                    ProLine S1 Cabinets; PS1C2178B_PS1SPE217512B_PS1Cab

                    Gabinete ProLine S1

                    Los gabinetes Proline S1 son gabinetes económicos para servidores y redes, ideales para una variedad de aplicaciones.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 900 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1100, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 800 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 900 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2350 x 700 x 1200, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2350 x 800 x 1200, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 700 x 1000, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 700 x 800, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 800 x 900, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1100 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1200 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 900 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2350 x 600 x 1200, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 600 x 1100, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 1200 x 600 x 900 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 1200 x 700 x 800 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1100, de acero, negro
                    Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1200, de acero, negro
                    fixing materials kit cage nut m4 m5

                    Kit de tuerca jaula

                    Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
                    GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
                    Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
                    Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
                    door contact switch

                    Interruptor de contacto de puerta sin cable

                    Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Interruptor de contacto de puerta sin cable
                    door contact switch

                    Interruptor de contacto de puerta, cableado

                    Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Interruptor de contacto de puerta, cableado
                    slide nut kit

                    Slide Nut Kit

                    Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                    Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                    PatchNewFrontBack Product Photo

                    Gabinete de cables de comunicaciones ProLine ConnecTek

                    Los gabinetes de conexión Proline alojan equipos de red, paneles de conexión, cables de conexión y cables de alta densidad.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 900 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 900 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                    ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1CM127; PS1CM217; PS1CM218; 36752; 36753; 36754; Vertical Cable Manager

                    Administradores verticales de cables ProLine S1

                    Los administradores verticales de cable ProLine S1 proporcionan una columna vertical abierta para enrutar los cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x4.30, Negro, Acero
                    Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x2.33, Negro, Acero
                    Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x4.30, Negro, Acero
                    Administradores verticales de cables ProLine S1, 41.63x2.33, Negro, Acero
                    Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x2.33, Negro, Acero
                    fixing materials kit square nut m6

                    Kit de nuez cuadrada

                    Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                    Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                    Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                    Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                    PROLINESwCabFrontBack Product Photo

                    Gabinete de interruptor de red ProLine

                    Los gabinetes ProLine de red con interruptor son una solución térmica de gestión de cableado para interruptores de redes de datos grandes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 1000 x 1200 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1100 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1200 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 1000 x 1200 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1100 mm, acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1200 mm, acero, negro
                    Gabinete ProLine con interruptor de red y laterales, 2000 x 1000 x 1200 mm, de acero, gris claro
                    Gabinete ProLine con interruptor de red, sin laterales, 2000 x 1000 x 1200 mm, de acero, gris claro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, acero, negro
                    Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                    Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, acero, negro
                    SOHOCab Product Photo

                    Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar

                    Los gabinetes SOHO alojan servidores, equipos de red, equipos telefónicos y de correo de voz bajo un escritorio.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, 700 x 600 x 600 mm, acero, negro
                    Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, 700 x 600 x 900 mm, acero, negro
                    DCKeys Product Photo

                    Llaves de reemplazo

                    Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Llaves de repuesto 2233 para gabinetes de red ProLine, de acero dulce, chapado
                    Llaves de repuesto 333 para AccessPlus II, L-Box y D-Box, de acero dulce, chapado
                    Combination Lock Handle

                    Manija con candado de combinación ProLine S1

                    La manija con candado de combinación ProLine S1 garantiza la seguridad del gabinete con un candado de combinación de 3 dígitos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Manija para candado de combinación, 7.50 x 1.38 x 2.50, de acero, negro