Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Racks y gabinetes para servidores

Racks y gabinetes para servidores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Grado de protección
                    • Bordes tratados
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 51 resultados (303 artículos )

                    GND/earthin cable

                    Varistar CP GND/Earthing Kit

                    Permite la puesta a tierra conforme con IEC.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Varistar CP GND/Earthing Kit
                    Varistar CP GND/Earthing Kit, EN50399 B2CA
                    door cover masks

                    Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo

                    Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
                    Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
                    Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
                    Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
                    Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
                    fixing materials kit cage nut m4 m5

                    Kit de tuerca jaula

                    Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
                    GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
                    Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
                    Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
                    Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
                    Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
                    door contact switch

                    Interruptor de contacto de puerta sin cable

                    Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Interruptor de contacto de puerta sin cable
                    Varistar gasket kit

                    Varistar CP Kit de juntas

                    Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Varistar CP Kit de juntas, IP 20
                    Kit de juntas Varistar CP, IP 55
                    Varistar CP Kit de juntas para placa base, IP 55
                    Varistar CP EMC Kit de juntas
                    door contact switch

                    Interruptor de contacto de puerta, cableado

                    Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Interruptor de contacto de puerta, cableado
                    2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                    ProLine V/D y gabinete para servidores, tipo 12

                    Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores en ambientes calientes/húmedos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 700x800mm, Gris, Acero
                    Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                    Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G28, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con G52, tipo 12, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x953mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 1939x753mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Solid Solid Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                    slide nut kit

                    Slide Nut Kit

                    Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                    Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                    depth member

                    Miembro de profundidad de Varistar CP

                    Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
                    cable support rail

                    Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete

                    Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
                    PROLINEDCT12FanPackGroup Product Photo

                    Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1

                    Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
                    Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
                    Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                    Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                    Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                    Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                    Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                    ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                    ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                    fixing materials kit square nut m6

                    Kit de nuez cuadrada

                    Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                    Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                    Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                    Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds