Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puente para conexión a tierra DB, un poste
La puesta a tierra y la unión son parte integral del diseño de cualquier sistema moderno de protección eléctrica. Un sistema de conexión a tierra eficiente es un elemento clave de esto. Se requiere un enlace equipotencial entre todos los elementos que conducen electricidad entre una estructura y tierra para asegurar la seguridad del personal en caso de una falla catenaria, por ejemplo.
Un sistema de protección catódica también previene daños por corrosión a la estructura de acero y reduce costos de mantenimiento.
Es crucial para ayudar a proporcionar seguridad al personal, al igual que protección confiable para equipos vitales y, en algunos casos, para minimizar interrupciones de servicio y costosos paros operativos. Con más de un siglo de experiencia en el diseño y manufactura de soluciones de unión y conexión a tierra, ERICO ofrece un sistema de calidad para ayudarle con sus necesidades.
Características
- Punto de conexión a tierra preferencial
- Permite la producción del puente de conexión a tierra utilizando conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld para conectar conductores redondos sólidos, redondos trenzados o planos hechos de cobre o acero
- Las tuercas y pernos se entregan sin ensamblar
- Se instala un tapón de plástico en el orificio roscado para proteger contra la intrusión de concreto (hormigón)
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.