A bordo Rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A bordo Rack
Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad.
Detalles
Recursos
Características
- Para aplicaciones ferroviarias móviles
- Adecuado para vibraciones continuas, golpes, altas temperaturas y alta humedad
- Adecuado para subpistas SNCF de 1, 2 o 3 U (NF F61-005, CF 60-002)
- La parte trasera está equipada para conectores estándar; la barra transversal puede ser codificada a medida para los pines de codificación SNCF
- Barra transversal con canal de cable integrado
- Varios bastidores se pueden apilar o montar en filas
- Producido mediante un proceso de soldadura, certificado según EN 15085 (CL2)
- Soldaduras de acero inoxidable pasivadas para evitar la corrosión
Especificaciones
Carga estática
25kg
Fondo
341.8mm
Tipo de producto
Rack
De conformidad con
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Material del bastidor
Acero
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.