Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Serie CPCI

Serie CPCI
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
  • Tipo
  • Tipo de panel posterior
  • Transferencia de datos
  • Potencia por ranura
      Aplicar
    • Tensión de entrada de CA
    • Dirección del flujo de aire
    • Altura del rack
    • Tipo de fuente de alimentación
    • Fuente de alimentación incluida
    • E/S posterior
    • De conformidad con
    Filter1

    Filtro aplicado: 1

    Ver todos los filtros (1)

    Productos | 4 resultados (6 artículos )

    compactpci serial

    Sistema Serial CPCI con PSU de 19", Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP

    Chasis de escritorio serie CompactPCI para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
    compactpci serial 4u

    Sistema Serial CPCI con PSU ATX, 4 U, 9 ranuras

    Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación ATX incorporada.
    compactpci serial

    Sistema serie CPCI con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras

    Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
    compactpci serial

    Sistema serie CPCI R3.0 con PSU enchufable, 4 U

    Sistema Serial CompactPCI de 4 U para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.