Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de montaje para 5 unidades Plug-in tipo marco
Kit de montaje para construir 5 unidades de enchufe de tipo frontal juntas consisten en el panel frontal, el panel trasero, el panel lateral, la placa de cubierta y la manija
- Kit de montaje para construir 5 unidades de enchufe de tipo frontal juntas consisten en el panel frontal, el panel trasero, el panel lateral, la placa de cubierta y la manija
- El conjunto de ensamblaje consiste en los números de posición de imagen 1, 2b, 3, 4 y 5
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornillo Panhead, Torx, Autoformado, St, Zinc-Plated, M2.5 x 10 | 10 | |
| 2b | Hueco en cruz/ranurado, M2.5x12.3 mm, St, niquelado | 30 | |
| 3 | Mangas para M2.5, plástico, gris, para agujero de forma 5,9 x 3,3, PA, UL 94 V-2 | 30 | |
| 4 | Tornillo de panhead avellanado, torx,st, niquelado, 3 x 20 | 40 | |
| 5 | Clip de fijación para mango estático de plástico, PPE, UL 94 V-0, negro | 10 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.