Interscale Desktop Case, perforado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale Desktop Case, perforado
Estuche de escritorio flexible con protección EMC integrada y lados perforados. Basado en la plataforma interescala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.
Detalles
Recursos
Características
- Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas
- Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)
- Protección EMC integrada
- Protección de entrada hasta IP 20
- Color RAL 7016
- Casos modificados o personalizados a petición
Especificaciones
Material
Aluminio; Acero
Tipo
Escritorio
Familia de productos
Interescala
Grado de protección
IP20
Código de color
RAL 7016
Tipo de producto
Caso de factor de forma pequeño
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.