Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Otros accesorios

Otros accesorios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Montaje
      • Material
      • Ancho del rack
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Acabado frontal
            • Longitud
                Aplicar
              • Acabado trasero
              • Bordes tratados
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 17 resultados (35 artículos )

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Cierre Central

              Bloqueo central para PCB sin paneles frontales.
              support rail

              EuropacPRO Support Rail según DIN 43880 y DIN 60715

              Carril de apoyo para sujetar en retenedor de módulos según DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable

              Capucha trasera para subracks.
              cover strips

              Tira horizontal de la cubierta de la perforación del carril

              La tira de cubierta se puede insertar en una ranura en el riel horizontal resistente.
              19 fan to subrack

              19" Empujador Fan Unit EuropacPRO Soporte de conexión

              Los soportes se utilizan para conectar las unidades de ventilador a un subrack.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Herramienta de montaje para panel frontal de acero inoxidable EMC Junta

              Herramienta de montaje, para juntas EMC de acero inoxidable.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Herramienta de montaje para rieles horizontales de acero inoxidable EMC Junta

              Herramienta de montaje, para juntas EMC de acero inoxidable.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              KIT Placa de Montaje Particial Width

              Tornillos Panhead.
              front panel for 19inch module support

              Panel frontal EuropacPRO para soporte de módulo de 19"

              Panel frontal con recorte según DIN 43880 (para módulos de distribución de energía).
              tape measure

              Cinta métrica

              Cinta métrica de 2 m de longitud con cm, U y HP gradación.
              torx screwdriver

              Torx Destornillador

              Herramienta para diferentes tornillos torx.
              trim europacpro

              EuropacPRO Trim para montaje en panel

              Trim para montaje en panel.