Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Accesorios de distribución de energía

Accesorios de distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Material
  • Montaje
  • Acabado
  • Ancho del rack
  • Acabado frontal
  • Acabado trasero
  • Altura del rack
  • Altura
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Productos | 32 resultados (66 artículos )

      Sensor para eHandle

      Sensor para eHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

      EHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      EA9110.jpg image

      Cable de contacto seco

      Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
      Arnés de cables para eHandle

      Arnés de cables para eHandle

      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Secure Dual W-Lock Cable de alimentación

      Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
      EA9102.jpg image

      Sensor de temperatura único

      Sensor de sonda de temperatura única para PDU de potencia nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
      Sensor Input Hub

      Sensor Input Hub

      Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
      EA9105.jpg image

      3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

      3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
      EA9103.jpg image

      Sensor de temperatura y humedad único

      Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
      EA9109.png image

      Sensor de interruptor de puerta

      Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
      21630-251_BET_PDU 622 left_B.png

      Rackpower iPDU Soporte de montaje

      front panel

      Panel frontal con FDDI Cutouts

      Panel frontal, FDDI Cutout.