Panel frontal PropacPRO, ancho completo, sin blindaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal PropacPRO, ancho completo, sin blindaje
El panel frontal, ancho completo para PropacPRO Case se monta en el marco de la caja.
Detalles
Recursos
Características
- Panel Al, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.