Tornillos y sujetadores
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Cantidad del paquete
- Acabado
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (51 artículos )




Tornillo de cuello con ranura
Kit de montaje de 100 tornillo de cuello con ranura, M6 x 16.





Lavadora con cerradura
Las arandelas de resorte, se utilizan para evitar la fijación o aflojamiento debido a las vibraciones



Tornillo avellanado
Los tornillos avellanados se utilizan para numerosas opciones de montaje en una caja de suback o de escritorio.