Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Imprimir
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Controlador integrado PXIe actualizado con desempeño mejorado

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció hoy la agregación del controlador integrado nVent SCHROFF PXIe actualizado a la oferta de productos de la empresa. nVent mejoró el rendimiento de su controlador integrado PXIe compacto para su uso en aplicaciones de prueba y medición PXI Express. Cuenta con módulos de la serie Congatec TC370 equipados con procesadores Intel de octava generación (series i3, i5, i7) y cuatro núcleos de procesador de Intel Core i5 hacia arriba, lo que mejora el desempeño para aplicaciones multinúcleo.

El controlador integrado incluye las siguientes características del producto:

  • Con solo una ranura (4U) de ancho y 3U de altura, el controlador integrado proporciona una conexión de sistema de banda ancha con hasta 16 Gigabytes por segundo e interfaces periféricas versátiles.
  • Dos conexiones Gigabit Ethernet y tres interfaces USB 3.0 Tipo A se encuentran en el panel frontal del controlador.
  • El motor de gráficos HD Intel® Gen9 integrado ofrece suficiente potencia de procesamiento para la visualización de datos y la configuración del controlador. El motor gráfico se conecta a través de un DisplayPort en el panel frontal. El controlador se puede equipar con una memoria RAM de hasta 64 GB y tiene una SSD NVMe m.2 de 250 GB.

Se encuentran disponibles adaptaciones personalizadas del hardware y acceso a amplias funciones American Megatrends AMIBIOS®8.