ComLine, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
ComLine, tipo 4X
Los gabinetes de aluminio ComLine ligeros y resistentes a la corrosión para montaje en pared proporcionan una protección duradera para alojar componentes eléctricos en entornos exteriores extremos. Estos gabinetes personalizables emplean una junta de espuma en el lugar para un sello hermético y son ideales para aplicaciones de telecomunicaciones de techo o en torre.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
Diseñado para cumplir con NEBS™-Telcordia GR487, GR63, IEC 48D
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Designed to meet NEBS™-Telcordia GR487, GR63, IEC 48D
Meets Type 3RX requirements
NEBS is a trademark of Telcordia
Detalles
Recursos
Características
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta; perno para puesta a tierra en el chasis
- Uniones de soldadura continuas y pulidas para conexión a tierra para una apariencia terminada
- Junta sin costuras de espuma in situ para una protección superior contra la entrada de polvo y líquidos
- cerrojo de 1 o 3 puntos (ranura para destornillador), según el tamaño de la puerta
- El gabinete de tope/cerrojo contra el viento opcional mantiene la puerta en su lugar durante el servicio.
- Dos estilos de puerta/bisagra disponibles
- Puerta desmontable fácilmente con bisagra oculta y pasador con bisagra de retención
Especificaciones
Material
Aluminio
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.