Ventana de panel de techo de chimenea del sistema de contención ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ventana de panel de techo de chimenea del sistema de contención ProLine
Los paneles de techo para ventanas tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulg. (6 mm) fácilmente modificados para adaptarse a los códigos locales de supresión de incendios. El panel de la ventana superior está hecho de policarbonato de 0.22 pulg.
Detalles
Recursos
Características
- Marco de acero de calibre 16
- Panel de ventana superior hecho de policarbonato de 0.22 pulg.
- Los paneles de contención sellados para ventanas y paneles de techo han sido fácilmente modificados con paneles de policarbonato de 0.22 pulg. para adaptarse a los códigos locales de supresión de incendios (cabezales de rociadores)
- Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.
- Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.
Especificaciones
Color
Jet Black
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 9005
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.