Plan de simplificación de la serie T
LA SERIE T SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE
Para que los clientes puedan identificar y seleccionar más fácil y cómodamente las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de aires acondicionados de tamaño mediano. Descontinuaremos gradualmente una parte de la familia de la Serie T; la gama de acondicionadores de aire T29, T43, T50 y T53 quedará obsoleta a partir de:

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:
- Las familias de aires acondicionados G28, N28, N36, N43, G52 y G57 serán los sustitutos de la gama Serie T.
- Tenga presente que esto no incluye soluciones de DATACOM.
Durante el período de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para brindarles orientación y apoyo. Encontrará más detalles a continuación.
PRODUCTO | GAMAS QUE SE DESCONTINUARÁN | SE SUSTITUYE POR |
|---|---|---|
Aires acondicionados | Serie T ![]() | Series G y N ![]() ![]() |
¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ LA SERIE T?
La gama de acondicionadores de aire T29-T53 se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:
| Acción | Fecha límite |
|---|---|
| Dejar de tomar pedidos | 15 de marzo de 2023 |
| T29-T53 obsoleto | 31 de mayo de 2023 |
Importante:
- Los proyectos de productos de la Serie T personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
- nVent Hoffman dará soporte a los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.
¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?
Descargue nuestra referencia cruzada de las Series T a G o de la Serie N. A partir del 1 de junio de 2023, nVent HOFFMAN ya no mantendrá existencias de T29-T53; seguiremos prestando servicio y suministrando piezas de repuesto para los productos ya adquiridos, hasta por 5 años o según lo permitan los suministros. |
|---|
¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?
Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.
Altura, ancho y profundidad
Se suministrarán adaptadores para cámara de distribución opcionales cada vez que sea necesario sustituir un equipo de la Serie T descontinuada por uno de las Series N o G. Tenga en cuenta que la capacidad y la clasificación nominal de enfriamiento de los acondicionadores de aire sustitutos son iguales o mejores que los de la Serie T descontinuada.
Preguntas frecuentes
Accesorios y reemplazos
Pregunta
¿Las gamas de sustitución de aires acondicionados ofrecen la misma capacidad de enfriamiento que los acondicionadores de aire de la Serie T?
¿A quién puedo contactar para solicitar más información?
Respuesta
Sí, los aires acondicionados sustitutos alcanzan la misma o mejor capacidad de refrigeración, tensión/vataje y clasificaciones de tipo NEMA (National Electrical Manufacturers Association).
No dude en comunicarse con el representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.