Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Témoignage client – Station de recharge de bus électriques

Solutions de recharge durable des véhicules électriques
Témoignage client
Solutions de recharge durable des véhicules électriques

Moderntec soutient les infrastructures durables à travers l'ensemble de la Corée du Sud

Nous contacter

Apporter une fonctionnalité capitale à un projet d'infrastructure complexe

Les infrastructures de transport électrique sont en plein essor en Corée du Sud. C'est le cas dans la ville de Séoul : elle prévoit de remplacer 3 000 bus fonctionnant actuellement au gaz naturel par des bus électriques d'ici 2025. Portée par l'élan de l'électrification, cette transition permettra de rendre les infrastructures publiques de la ville plus durables et plus respectueuses de l'environnement.

Les systèmes de connexion et de protection doivent s'adapter à mesure que les technologies évoluent. Ainsi, le passage à des véhicules électriques implique le développement de solutions de recharge sûres et fiables. C'est là que Moderntec entre en jeu. Moderntec fabrique des stations de recharge pour véhicules électriques, et notamment des stations de recharge rapide destinées aux bus. Ces stations de recharge assurent la disponibilité des bus, un mode de transport essentiel pour les travailleurs et les familles à travers le pays.

Il n'y a pas de temps à perdre

La demande étant très élevée, les bus doivent être rechargés rapidement. Cela nécessite beaucoup de puissance. Il peut s'avérer coûteux de transporter de grandes quantités de courant électrique de manière sûre et fiable, et la construction des systèmes intégrés aux chargeurs de bus électriques peut prendre un certain temps. Comme de nombreuses entreprises, Moderntec est toujours à la recherche de moyens d'améliorer les performances et l'efficacité tout en maîtrisant les coûts. Les chargeurs de bus électriques doivent résister à une utilisation intensive et rester fonctionnels en continu.

Le chargeur rapide CC E-Bus de Moderntec permet de recharger deux bus électriques en même temps, doublant ainsi la puissance requise pour faire fonctionner la station de recharge. Pour fonctionner, les chargeurs de véhicules électriques nécessitent un courant continu (CC), c'est-à-dire que le courant circule toujours dans le même sens. Cependant, les réseaux électriques contemporains utilisent du courant alternatif (CA), ce qui signifie que les courants changent périodiquement de direction. Pour que les chargeurs E-Bus de Moderntec puissent fonctionner, ils doivent contenir un composant qui convertit le courant alternatif (CA) en courant continu (CC).

Les chargeurs E-Bus de Moderntec ressemblent beaucoup à des pompes à essence. Ils sont de petite taille, étroits et faciles à utiliser. Cependant, dans les coulisses, chaque pompe est reliée à de grandes unités d'alimentation qui effectuent le travail de conversion CA/CC nécessaire. Ce sont ces grandes unités d'alimentation invisibles qui font tourner l'ensemble du système.

Dans les coulisses

Les unités d'alimentation de Moderntec contiennent un système de conducteurs qui transportent les courants électriques pour la conversion. Auparavant, Moderntec utilisait un système de câbles et de cosses à la place de ces conducteurs. Avec ce type de système, les clients achètent des câbles en rouleaux, les coupent à la taille requise et les relient à l'équipement à l'aide de boucles métalliques appelées cosses. L'installation de tels systèmes peut s'avérer complexe et fastidieuse en raison du nombre de coupes et de raccordements nécessaires.

DAS Korea, un distributeur de nVent, a entendu parler du projet de recharge des bus et a estimé que les produits nVent pourraient répondre aux besoins de Moderntec et offrir une alternative plus pratique au système de câbles et de cosses. DAS Korea a travaillé avec Moderntec pour la mise en place de conducteurs IBSB nVent ERIFLEX dans les unités d'alimentation des stations de recharge électrique. Dans les coulisses, les représentants de nVent se sont penchés sur l'expérience de l'entreprise au sujet des conducteurs IBSB et du marché des véhicules électriques (VE) afin de répondre à toutes les questions de Moderntec.

nVent ERIFLEX IBSB Advanced est une solution de remplacement de câbles utilisée pour assurer un transport sûr et efficace des courants électriques. Cette solution est plus facile à installer et offre plus d'options de conception que les systèmes de câbles et de cosses, car elle est plus flexible que les câbles traditionnels et les clients peuvent la commander dimensionnée sur mesure en fonction des spécifications exactes dont ils ont besoin. Cela a permis à Moderntec de réduire son volume de câbles en déterminant avec précision les longueurs d'IBSB dont l'entreprise avait besoin et en n'achetant que les quantités nécessaires, au lieu d'acheter une grande quantité de câbles et de les couper à la taille requise.

Les conducteurs IBSB Advanced ont également permis d'améliorer la sécurité et la fiabilité des unités d'alimentation de Moderntec. L'isolation des conducteurs de la technologie nVent ERIFLEX Advanced est très efficace, rendant ainsi les connexions électriques encore plus fiables. L'isolation de la technologie Advanced est construite à partir de matériaux utilisant la dernière technologie de sécurité à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). Ces caractéristiques améliorent la sécurité des équipements électriques et des personnes lors de l'installation et de l'utilisation, ce qui permet à Moderntec de se conformer à des normes de sécurité internationales rigoureuses et ainsi de développer plus facilement ses activités.

« L'utilisation des conducteurs IBSB nVent ERIFLEX réduit le coût total et le temps d'installation : en effet, ils peuvent être directement connectés au MCCB principal, leur installation est très simple et ne nécessite aucun outil particulier », a déclaré M. Kim, Directeur de la fabrication chez Moderntec.

nVent aide ses clients à apporter une fonctionnalité capitale à des projets complexes. Alors que les solutions IBSB Advanced coûtent plus cher que les systèmes de câbles et de cosses, grâce à la facilité d'installation, au gain de temps, à la réduction des volumes et des coûts de main-d'œuvre, Moderntec a économisé de l'argent en remplaçant les systèmes de câbles et de cosses par les produits IBSB Advanced dans ses chargeurs pour bus électriques.

Les villes du monde entier recherchent des options plus durables pour les transports publics. À mesure que les technologies des véhicules électriques évoluent, des entreprises telles que Moderntec sont de plus en plus sollicitées pour fournir les infrastructures nécessaires au fonctionnement de ces systèmes. La fiabilité des produits IBSB permet à Moderntec de s'assurer que ses chargeurs sont en capacité de fournir aux bus électriques toute l'alimentation dont ils ont besoin.

Ressources

Abstract curly tendrils background.

À propos de nVent

En savoir plus
AdobeStock_305433246_cleaned.jpg image

Mobilité électrique et véhicules électriques

En savoir plus
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Plus de témoignages de clients

En savoir plus