Kit de clips à coller
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de clips à coller
Détails
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Le collage des clips de rail élimine le besoin de percer les supports de fixation des clips, respectant ainsi l'intégrité du support et améliorant la sécurité
- Aucun outil requis, la colle forte pré-appliquée rend l'installation plus facile et efficace
- Résistant aux agents responsables de la corrosion, ce qui inclut les UV, les conditions météo, l'huile, les graisses, l'essence, les solvants, la pluie et l'eau
- Permet d'augmenter la durée de vie du câble attaché, réduisant ainsi le coût total du projet
- La base polyvalente peut accueillir différentes dimensions de clips de conducteurs et peut être utilisée pour des applications de câbles longitudinales et transversales
- Chaque kit inclut un container d'adhésif compatible avec un pistolet distributeur de 10.1 oz. (300 ml)
- Le pistolet de distribution n'est pas inclus
Spécifications
Température
-40 to 199 °F
Température
-40 to 93 °C
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.