Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Déflecteurs d'Air

Déflecteurs d'Air
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Fixation
    • Blindage électromagnétique
    • Largeur du rack
        Appliquer
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau
        • Finition avant
        • Face d'appui
        • Hauteur
        • Largeur
            Appliquer
          • Conformité
          Filter1

          Filtre appliqué: 1

          Afficher tous les filtres (1)

          Produits | 10 résultats (29 articles)

          advancedtca air deflector

          ATCA| Déflecteur d'air monté sur face de bouchage

          Déflecteur d’air avec face de bouchage pour AdvancedTCA. Bloque l’air dans les slots non utilisés.
          advancedtca air deflector

          ATCA| AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel, Montage en retrait

          Déflecteur d’air avec face de bouchage pour AdvancedTCA. Bloque l’air dans les slots arrières non utilisés.
          microtca4 filler modules

          Module obturateur MTCA.4 avec obturateur d'air

          Les modules de bouchage MicroTCA remplissent les slots inutilisés dans les systèmes MTCA.1 et MTCA.4.
          advancedtca air deflector

          ATCA| Déflecteur d'air, avec face d'obturation

          Les faces avant AdvancedTCA recouvrent les slots vides d’un système.
          microtca4 filler modules

          Obturateur pour modules AMC

          Blocage du flux d’air à travers un slot inutilisé. Le blocage peut être ajusté sur une plage de 60 à 80 %.
          air baffle

          Obturateur pour module AMC ECO

          Blocage du flux d’air à travers un slot inutilisé.
          MicroTCA filler modules without air baffle

          Module d'obturation MTCA.4 sans déflecteur

          Les modules de bouchage MicroTCA remplissent les slots inutilisés dans les systèmes MTCA.1 et MTCA.4.
          Air Inlet

          Cassette AirInlet, avec filtre à poussière, joint CEM textile

          nVent SCHROFF AirInlet (avec filtre à poussière) améliore le refroidissement de 200 %. Facile à installer, elle crée un flux d'air en plus, bloque l'air dans le slot, réduit le bruit de ventilation.
          Air Inlet

          Cassette AirInlet, avec filtre à poussière, joint CEM acier inox

          nVent SCHROFF AirInlet (avec filtre à poussière) améliore le refroidissement de 200 %. Facile à installer, elle crée un flux d'air en plus, bloque l'air dans le slot, réduit le bruit de ventilation.
          AirBender Render

          AirBender, insert de guide-cartes, blocage d'air 70 %

          L'insert nVent SCHROFF AirBender améliore le refroidissement des systèmes électroniques. Facile à installer sans modification matérielle, il équilibre le flux d'air et réduit le bruit de ventilation.