CompacPRO| Poignée-béquille
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
CompacPRO| Poignée-béquille
La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charge admissible 20 kg
- Poignée de transport réglable par incréments de 30° via bouton poussoir
- Corps de poignée poudré
- La poignée permet à un utilisateur d’avoir une meilleure vue sur la face avant du coffret en cas d’utilisation sur table
Spécifications
Compatible avec
Coffrets
Famille de produits
CompacPRO
Type de produit
Poignée
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.