Guide Câbles Intérieurs
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Matériau
- Couleur
- Finition
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Longueur
Filtre appliqué: 1
Produits | 18 résultats (60 articles)

Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"
Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane

Varistar CP Traverse support de câble, en profondeur
Traverse support de câbles dans la profondeur de l'armoire. Montée directement sur le cadre Varistar CP.

Varistar CP Traverse support de câbles, en largeur
Traverse support de câbles dans la largeur de l'armoire. Montée directement sur le cadre Varistar CP.

Support de chemin de câble pour toit d'armoire
Adaptateur de chemin de câbles permettant de fixer des chemins de câbles au-dessus d’une rangée de racks.


Varistar| Chemin de câbles
Chemin de câbles vertical pour armoires Varistar, poudrés dans la couleur de l'armoire.

Varistar| Anneau guide-câbles
Anneaux guide-câbles pour structurer le cheminement vertical des câbles sur les montants du bâti Varistar.


Chemin de câbles
Cheminement de câbles dans les zones latérales et arrière de l’armoire et montage sur les montants de l’armoire, les traverses de profondeur ou les rails C.

Chemin de câbles
Chemin de câbles pour Varistar CP permettant un câblage horizontal à l’avant et à l’arrière du rack.

Varistar| Anneau guide-câbles pour traverse de profondeur
Unités de gestion des câbles faciles à utiliser.