Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Accessoires de Distribution d'Alimentation

Accessoires de Distribution d'Alimentation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Fixation
  • Finition
  • Largeur du rack
  • Finition avant
  • Face d'appui
  • Hauteur du rack
  • Hauteur
      Appliquer
    • Largeur
        Appliquer
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Produits | 32 résultats (67 articles)

      RackPower| Capteur pour poignée électronique

      RackPower| Capteur pour poignée électronique

      Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
      RackPower| Poignée électronique

      RackPower| Poignée électronique

      Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
      EA9110.jpg image

      RackPower| Câble à contact sec

      Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les Enlogic. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
      Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

      Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

      Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au Enlogic pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W

      Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.
      EA9102.jpg image

      RackPower Capteur de température simple

      Sonde de température simple pour Enlogic avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
      RackPower| Hub d'entrée des capteurs

      RackPower| Hub d'entrée des capteurs

      Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs Enlogic.
      EA9105.jpg image

      RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité

      3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour Enlogic, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
      EA9103.jpg image

      RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

      Sonde de température et d'humidité pour Enlogic avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
      EA9109.png image

      RackPower| Contacteur de porte

      Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour Enlogic. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
      front panel

      Face avant avec découpes FDDI

      Face avant, découpe FDDI.
      19 module support 3 u

      Module support 19"

      Le support de module est nécessaire pour l'assemblage des faces avant de largeur partielle avec des découpes SUB-D-, ST type 3 ou FDDI.