Vis & Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Quantité par colis
- Matériau
- Couleur
- Profondeur
- Taille du filetage
- Longueur
- Largeur
- Largeur de rainure
- Finition
Filtre appliqué: 1
Produits | 9 résultats (14 articles)

Guide-carte pour Cassettes
Les guide-cartes peuvent être fixés sur le couvercle perforé supérieur/inférieur.

Kit de fixation des circuits imprimés pour cassette HF
Équerre de montage de circuit imprimé, pour cassette HF, kit avec vis de fixation.

Kit de fixation pour Cassette
Kit de montage pour le montage de cinq cassettes 3 U ou 6 U hors des composants

Fixation de connecteur sur circuits imprimés pour modules enfichables de type cadre
Kit de montage de connecteurs. Pour le montage de connecteurs DIN au centre des cartes 6 U.

Raccord à visser entre paroi de cassette et PCB


Support de montage de circuit imprimé de la cassette depuis le slot 1
La carte est insérée dans la rainure de guidage du flanc gauche, fixation avec la face arrière.

Support de montage de carte depuis le slot 2 pour cassette
La carte est insérée dans guide-carte, fixation avec la face arrière.

Fixation pour face arrière de cassettes
Fixation de face arrière pour cassettes, kit avec vis de fixation.